IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
19
D=Diametro interno
12
L=Lunghezza
28
Capacità di carico dinamica N
202
Capacità di carico statica N
257
Codice UNSPSC
31171510
L1
26,4
L2
1,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Alloggiamento in plastica.
Guide di scorrimento in acciaio inox 1.4034.
sfere in acciaio inox 1.4125.

Nota
Cuscinetto a sfera lineare di precisione a basso attrito.
A partire dal formato 21511-122202 i cuscinetti sono dotati di raschiatore su entrambi i lati.

Tolleranze consigliate:
albero: h6
alloggiamento: H6

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -40 °C a +60 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought