Cuscinetto a sfere lineare plastica 21511-101702
- Bassa manutenzione)
- Facile da azionare
- Silenzioso
Unità di vendita
38,72 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
17
D=Diametro interno
10
L=Lunghezza
26
Capacità di carico
dinamica
N
186
Capacità di carico
statica
N
234
Codice UNSPSC
31171510
L1
25
L2
1,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Guide di scorrimento in acciaio inox 1.4034.
sfere in acciaio inox 1.4125.
Nota
Cuscinetto a sfera lineare di precisione a basso attrito.
A partire dal formato 21511-122202 i cuscinetti sono dotati di raschiatore su entrambi i lati.
Tolleranze consigliate:
albero: h6
alloggiamento: H6
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
A partire dal formato 21511-122202 i cuscinetti sono dotati di raschiatore su entrambi i lati.
Tolleranze consigliate:
albero: h6
alloggiamento: H6
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -40 °C a +60 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.