Cuscinetto a sfere lineare plastica 21511-081502
- Bassa manutenzione)
- Facile da azionare
- Silenzioso
Sales unit
34,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Main
material
plastic
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
15
D=internal diameter
8
L=Length
24
Dynamic
load rating
N
167
L1
23
L2
1,1
Static
load rating
N
204
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Guide di scorrimento in acciaio inox 1.4034.
sfere in acciaio inox 1.4125.
Nota
Cuscinetto a sfera lineare di precisione a basso attrito.
A partire dal formato 21511-122202 i cuscinetti sono dotati di raschiatore su entrambi i lati.
Tolleranze consigliate:
albero: h6
alloggiamento: H6
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
A partire dal formato 21511-122202 i cuscinetti sono dotati di raschiatore su entrambi i lati.
Tolleranze consigliate:
albero: h6
alloggiamento: H6
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -40 °C a +60 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.