Cuscinetto a sfere lineare con gabbia in acciaio inox acciaio inox 21505-01-2012
- Guarnizione su entrambi i lati
- Fattore di carico dinamico fino a 2100 N
Unità di vendita
127,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con gabbia in acciaio inox
Versione 2
Aperto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
32
D=Diametro interno
20
L=Lunghezza
45 -0,2
Capacità di carico
dinamica
N
924
Capacità di carico
statica
N
1610
Chiave in acciaio
1.4034
Codice UNSPSC
31171510
D2
30,3
E
0
G
60°
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
W
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Rivestimento esterno in acciaio inox.
Gabbia in acciaio inox.
Sfere di acciaio inox.
Gabbia in acciaio inox.
Sfere di acciaio inox.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di acciaio inox. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli elastici secondo DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.