Cuscinetto a sfere lineare compatto chiuso acciaio 21511-02-2002
- Bassa manutenzione)
- Facile da azionare
- Silenzioso
- Salvaspazio
Unità di vendita
12,67 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare compatto
Versione 1
chiuso
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro esterno
28
D=Diametro interno
20
L=Lunghezza
30
Capacità di carico
dinamica
N
950
Capacità di carico
statica
N
790
Codice UNSPSC
31171510
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
Rivestimento acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
Con guarnizione su entrambi i lati.Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli elastici a norma DIN 471 / 472.
Utilizzo
Indicato per applicazioni in cui è disponibile solo uno spazio di installazione ridotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.