Cuscinetto a sfere lineare compatto chiuso acciaio 21511-02-1202
- Bassa manutenzione)
- Facile da azionare
- Silenzioso
- Salvaspazio
Unità di vendita
11,12 €
Aggiunto al carrello
Designation
Linear ball bearing, compact
Version 1
Closed
Main
material
steel
D1=Diametro esterno
19
D=Diametro interno
12
L=Lunghezza
28
Capacità di carico
dinamica
N
620
Capacità di carico
statica
N
510
Codice UNSPSC
31171510
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
Rivestimento acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
Con guarnizione su entrambi i lati.Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli elastici a norma DIN 471 / 472.
Utilizzo
Indicato per applicazioni in cui è disponibile solo uno spazio di installazione ridotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.