IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare compatto
Versione 1
chiuso
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro esterno
15
D=Diametro interno
8
L=Lunghezza
24
Capacità di carico dinamica N
435
Capacità di carico statica N
280
Codice UNSPSC
31171510
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
Rivestimento acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
Con guarnizione su entrambi i lati.Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli elastici a norma DIN 471 / 472.
Utilizzo
Indicato per applicazioni in cui è disponibile solo uno spazio di installazione ridotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought