Cuscinetto radente chiuso alluminio blu anodised 21495-01-080
- Autolubrificanti
- Intervallo di temperatura elevato, da -240° C a +260° C
- Con smorzamento delle vibrazioni
- Resistenti allo sporco
Sales unit
28,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plain bearing
Version 1
Closed
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
blue
D1=Outside diameter
16
D=internal diameter
8
L=Length
25
L1
16,28
L2
1,14
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in alluminio anodizzato.
Superficie di scorrimento in Frelon (Frelon: Teflon con cariche).
Superficie di scorrimento in Frelon (Frelon: Teflon con cariche).
Versione
Boccola di scorrimento lineare con rivestimento in Frelon.
Nota
Quasi chimicamente inattivo.
Autolubrificante (scorre senza l'aggiunta di lubrificanti.
Intervallo di temperatura maggiore (da -240 ° a +260° C).
Con smorzamento delle vibrazioni.
Elevato fattore di carico statico - area proiettata x P
(P = 1034 N/cm²)
applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico, medico e chimico.
Antisporco.
Autolubrificante (scorre senza l'aggiunta di lubrificanti.
Intervallo di temperatura maggiore (da -240 ° a +260° C).
Con smorzamento delle vibrazioni.
Elevato fattore di carico statico - area proiettata x P
(P = 1034 N/cm²)
applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico, medico e chimico.
Antisporco.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.