Cuscinetto radente Aperto alluminio blu anodizzato 21495-01-201
- Autolubrificanti
- Intervallo di temperatura elevato, da -240° C a +260° C
- Con smorzamento delle vibrazioni
- Resistenti allo sporco
Unità di vendita
67,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto radente
Versione 1
Aperto
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
blu
D1=Diametro esterno
32
D=Diametro interno
20
L=Lunghezza
45
Codice UNSPSC
31171510
G
60°
L1
31,26
L2
1,63
W
10,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio anodizzato.
Superficie di scorrimento in Frelon (Frelon: Teflon con cariche).
Superficie di scorrimento in Frelon (Frelon: Teflon con cariche).
Versione
Boccola di scorrimento lineare con rivestimento in Frelon.
Nota
Quasi chimicamente inattivo.
Autolubrificante (scorre senza l'aggiunta di lubrificanti.
Intervallo di temperatura maggiore (da -240 ° a +260° C).
Con smorzamento delle vibrazioni.
Elevato fattore di carico statico - area proiettata x P
(P = 1034 N/cm²)
applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico, medico e chimico.
Antisporco.
Autolubrificante (scorre senza l'aggiunta di lubrificanti.
Intervallo di temperatura maggiore (da -240 ° a +260° C).
Con smorzamento delle vibrazioni.
Elevato fattore di carico statico - area proiettata x P
(P = 1034 N/cm²)
applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico, medico e chimico.
Antisporco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.