Cuscinetto a sfere lineare con gabbia in acciaio acciaio per cuscinetti volventi 21505-1202
- Guarnizione su entrambi i lati
- Fattore di carico dinamico fino a 2100 N
Unità di vendita
30,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con gabbia in acciaio
Versione 2
chiuso
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
22
D=Diametro interno
12
L=Lunghezza
32 -0,2
Capacità di carico
dinamica
N
420
Capacità di carico
statica
N
714
Codice UNSPSC
31171510
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbia in acciaio.
Sfere di acciaio.
Nota
Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli elastici secondo DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
Le boccole di guida con sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
Le boccole di guida con sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.