Cuscinetto a sfere lineare con gabbia in acciaio acciaio per cuscinetti volventi 21505-3012
- Guarnizione su entrambi i lati
- Fattore di carico dinamico fino a 2100 N
Sales unit
102,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with steel cage
Version 2
Open
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
steel
D1=Outside diameter
47
D=internal diameter
30
L=Length
68 -0,3
D2
44,5
Dynamic
load rating
N
2100
E
2
G
50°
L1
52,1 -0,3
L2
1,85
Static
load rating
N
3920
UNSPSC Code
31171510
W
12,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbia in acciaio.
Sfere di acciaio.
Nota
Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli elastici secondo DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
Le boccole di guida con sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
Le boccole di guida con sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.