IT
Choose your Language
Denominazione
Boccola con ricircolo di sfere
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
D=Diametro
30
L=Lunghezza
39
Chiave in acciaio
1.3505
Codice UNSPSC
31161507
D1
50
D2
54
L1
22
L2
17
L3
6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Bussola in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Nota
La boccola con ricircolo di sfere in acciaio è un componente che può essere utilizzato nella produzione di utensili e stampi. La bussola consente di effettuare movimenti e posizionamenti precisi e di guidare le parti in movimento.

Facile montaggio nel foro H7.
Range di temperatura
max. 180°C.
Accessory
21516-15 Gabbia per cuscinetto a sfere in ottone.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche