Boccola con ricircolo di sfere acciaio per cuscinetti volventi 21516-2218
- Controllo preciso del movimento
- Attrito ridotto
- Bassa manutenzione)
Unità di vendita
164,61 €
Aggiunto al carrello
Designation
Recirculating ball bearing bus
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
ball-bearing steel
D=diameter
18
L=Length
39
D1
32
D2
36
L1
22
L2
17
L3
6
Steel code
1.3505
UNSPSC Code
31161507
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Bussola in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Nota
La boccola con ricircolo di sfere in acciaio è un componente che può essere utilizzato nella produzione di utensili e stampi. La bussola consente di effettuare movimenti e posizionamenti precisi e di guidare le parti in movimento.
Facile montaggio nel foro H7.
Facile montaggio nel foro H7.
Range di temperatura
max. 180°C.
Accessory
21516-15 Gabbia per cuscinetto a sfere in ottone.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.