Recirculating ball bearing bus ball-bearing steel 21516-1712
- Controllo preciso del movimento
- Attrito ridotto
- Bassa manutenzione)
Unità di vendita
115,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Boccola con ricircolo di sfere
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
D=Diametro
12
L=Lunghezza
26
Chiave in acciaio
1.3505
Codice UNSPSC
31161507
D1
24
D2
28
L1
17
L2
9
L3
6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Bussola in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Nota
La boccola con ricircolo di sfere in acciaio è un componente che può essere utilizzato nella produzione di utensili e stampi. La bussola consente di effettuare movimenti e posizionamenti precisi e di guidare le parti in movimento.
Facile montaggio nel foro H7.
Facile montaggio nel foro H7.
Range di temperatura
max. 180°C.
Accessory
21516-15 ball cage brass.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.