IT
Choose your Language
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with plastic cage
Version 2
Closed
Main material
ball-bearing steel
Component material
steel
D1=Outside diameter
47
D=internal diameter
30
L=Length
68 -0,3
D2
44,5
Dynamic load rating N
1600
L1
52,1 -0,3
L2
1,85
Static load rating N
2800
UNSPSC Code
31171510
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
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con temperature di utilizzo superiori a +80 °C si suggerisce un una boccola di guida a sfere con gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli elastici secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

Le boccole di guida a sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought