Cuscinetto a sfere lineare con gabbia in plastica acciaio per cuscinetti volventi 21500-3012
- Guarnizione su entrambi i lati
- Scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti
- Fattore di carico dinamico fino a 1600 N
Unità di vendita
49,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con gabbia in plastica
Versione 2
Aperto
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
47
D=Diametro interno
30
L=Lunghezza
68 -0,3
Capacità di carico
dinamica
N
1600
Capacità di carico
statica
N
2800
Codice UNSPSC
31171510
D2
44,5
E
2
G
50°
L1
52,1 -0,3
L2
1,85
W
12,5
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
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con temperature di utilizzo superiori a +80 °C si suggerisce un una boccola di guida a sfere con gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli elastici secondo DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
Le boccole di guida a sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
Le boccole di guida a sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.