{"product":{"productId":"agid.35380","price":16.3,"name":"Cuscinetto a sfere lineare tandem in acciaio con gabbia in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere in acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
I cuscinetti a sfere lineari tandem sono
cuscinetti lineari standard di lunghezza doppia. Un cuscinetto lineare tandem può essere impiegato in sostituzione di due cuscinetti lineari standard. Si raggiunge così una maggiore precisione con una minore complessità costruttiva.
cuscinetti lineari standard di lunghezza doppia. Un cuscinetto lineare tandem può essere impiegato in sostituzione di due cuscinetti lineari standard. Si raggiunge così una maggiore precisione con una minore complessità costruttiva.
Materiale
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere in acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari sono conformi alla serie 3 secondo la norma ISO 10285 e sono dotati di guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di una gabbia di plastica. Questa garantisce un funzionamento silenzioso e ottime caratteristiche di scorrimento.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.