IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetti A Sfera Lineari
Versione 1
con gabbia in acciaio inox
Versione 2
aperto
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Diametro esterno
22
D=Diametro interno
12
L=Lunghezza
32 -0,2
T1=Capacità carico dinami. N
420
T2=Capacità di carico statico
714
D2
21
E
1,35
G
78°
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
W
7,5

Descrizione

Materiale
Rivestimento esterno in acciaio inox.
Gabbia in acciaio inox.
Sfere di acciaio inox.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di acciaio inox. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche