IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di espulsione
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
24
L=Lunghezza
280
SW=Apertura chiave
19
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31162014
D1
M12
L1
35
L2
35
L3
22
L4
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
Perno di espulsione in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I perni di espulsione in acciaio per la costruzione di utensili e stampi offrono una soluzione affidabile per operazioni di espulsione e sformatura precise in processi produttivi impegnativi. Questi perni di espulsione garantiscono precisione, robustezza e durata.

I perni di espulsione in acciaio garantiscono un'eccellente stabilità e capacità di carico. Vengono utilizzati per espellere in modo sicuro e preciso parti stampate, pezzi stampati a iniezione o altri pezzi da stampi e utensili.

I perni di espulsione sono dotati di una guida precisa che assicura un movimento fluido. Ciò consente processi di sformatura ed espulsione regolari che aumentano la qualità dei prodotti finali e riducono al minimo l'usura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche