IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di espulsione
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
18
L=Lunghezza
70
SW=Apertura chiave
14
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31162014
D1
M10
L1
30
L2
20
L3
16
L4
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
Perno di espulsione in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
case-hardened.
Note
Steel ejector pins for tool and die making offer a reliable solution for precise ejection and removal tasks in demanding manufacturing processes. These ejector pins stand for precision, robustness and durability.

Steel ejector pins provide excellent stability and resiliance. They are used to eject moulded parts, injection moulded parts or other workpieces safely and precisely from dies or tools.

The ejector pins are equipped with a precise guide that ensures smooth movement. This enables smooth de-moulding and ejection processes that increase the quality of the end products while minimising wear.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought