Perno di guida acciaio da cementazione 21597-10-32240
- Guida e posizionamento precisi
- Lunga durata
- Robustezza
Unità di vendita
44,93 €
Aggiunto al carrello
Designation
Guide pin
Main
material
mild steel
D=diameter
32
L=Length
240
D1
36
L1
15
L2
7
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
23153000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Perno di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I perni di guida in acciaio sono la soluzione perfetta per compiti di guida precisi in processi produttivi impegnativi. I perni di guida offrono la massima stabilità, durata e precisione in un'ampia gamma di applicazioni.
I perni di guida hanno un design robusto che garantisce una guida affidabile anche in presenza di carichi intensi. Vengono utilizzati per posizionare in modo sicuro e preciso utensili e stampi, al fine di ottenere risultati di lavorazione di alta precisione.
I perni di guida sono progettati per garantire movimenti e allineamenti fluidi, aumentando l'efficienza e la qualità dei processi produttivi. La loro lavorazione precisa garantisce prestazioni costanti per tutta la durata di vita.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
I perni di guida hanno un design robusto che garantisce una guida affidabile anche in presenza di carichi intensi. Vengono utilizzati per posizionare in modo sicuro e preciso utensili e stampi, al fine di ottenere risultati di lavorazione di alta precisione.
I perni di guida sono progettati per garantire movimenti e allineamenti fluidi, aumentando l'efficienza e la qualità dei processi produttivi. La loro lavorazione precisa garantisce prestazioni costanti per tutta la durata di vita.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.