EN
Choose your language
Designation
Guide pin
Main material
mild steel
D=diameter
32
L=Length
100
D1
36
L1
15
L2
7
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
23153000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Perno di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I perni di guida in acciaio sono la soluzione perfetta per compiti di guida precisi in processi produttivi impegnativi. I perni di guida offrono la massima stabilità, durata e precisione in un'ampia gamma di applicazioni.

I perni di guida hanno un design robusto che garantisce una guida affidabile anche in presenza di carichi intensi. Vengono utilizzati per posizionare in modo sicuro e preciso utensili e stampi, al fine di ottenere risultati di lavorazione di alta precisione.

I perni di guida sono progettati per garantire movimenti e allineamenti fluidi, aumentando l'efficienza e la qualità dei processi produttivi. La loro lavorazione precisa garantisce prestazioni costanti per tutta la durata di vita.

Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche