IT
Choose your Language
Denominazione
Colonna inclinata
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
14
L=Lunghezza
110
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
23153000
D1
17
L1
17
L2
3
L3
5
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
Colonne inclinate in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le colonne inclinate in acciaio con collare conico sono la soluzione ideale per le operazioni di guida precisa nella costruzione di utensili e stampi. Queste colonne vengono utilizzate per posizionare in modo affidabile e preciso utensili, stampi o componenti.

Le colonne inclinate con collare conico consentono un allineamento preciso e costante di utensili e stampi. Il collare conico funge da elemento di guida di precisione che assicura un posizionamento sicuro e riduce al minimo gli spostamenti indesiderati durante il processo di lavorazione.

Le colonne inclinate con collare conico sono utilizzate in diverse applicazioni nella costruzione di utensili e stampi. Vengono utilizzate per mantenere allineati in modo preciso utensili, stampi o componenti, per la lavorazione, lo stampaggio a iniezione o altri processi produttivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought