Colonna di guida acciaio da cementazione 21597-05-32056055
- Due diametri di attacco
- Montaggio semplice
- Posizione fissa
Unità di vendita
29,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Colonna di guida
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
32
L=Lunghezza
56
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
23153000
D1
42
D2
47
L1
55
L2
6
L3
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Colonna di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le colonne di guida in acciaio senza collare di centraggio per la costruzione di utensili e stampi offrono una soluzione affidabile per operazioni di guida precise. Queste colonne di guida sono state appositamente progettate per garantire flessibilità e adattabilità in un'ampia gamma di applicazioni produttive, senza la necessità di un collare di centraggio.
Le colonne di guida offrono un'eccellente stabilità e capacità di carico. Consentono di guidare e posizionare in modo affidabile utensili e stampi, ottenendo risultati di lavorazione precisi.
Le nostre colonne di guida sono progettate per funzionare senza collare di centraggio e offrono comunque un'elevata precisione e ripetibilità. Questa caratteristica li rende ideali per le applicazioni in cui non è richiesto l'uso di un collare di centraggio.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Le colonne di guida offrono un'eccellente stabilità e capacità di carico. Consentono di guidare e posizionare in modo affidabile utensili e stampi, ottenendo risultati di lavorazione precisi.
Le nostre colonne di guida sono progettate per funzionare senza collare di centraggio e offrono comunque un'elevata precisione e ripetibilità. Questa caratteristica li rende ideali per le applicazioni in cui non è richiesto l'uso di un collare di centraggio.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.