Guide column with centring collar mild steel 21597-24017055
- Due diametri di attacco
- Montaggio semplice
- Precisione e adattabilità
- Stabilità e flessibilità
Sales unit
24,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide column
Version 1
with centring collar
Main
material
mild steel
D=diameter
24
L=Length
17
D1
30
D2
35
L1
55
L2
6
L3
9
L4
7
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
23153000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Colonna di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le colonne di guida in acciaio con collare di centraggio e due diametri di raccordo offrono una soluzione per operazioni di guida precise in applicazioni complesse. Queste colonne di guida offrono la massima precisione, stabilità e flessibilità nel processo di produzione.
Grazie al collare di centraggio integrato e ai due diametri di centratura, queste colonne di guida assicurano l'allineamento e il posizionamento ottimale di utensili e stampi. Ciò offre un'elevata adattabilità e apre nuove possibilità per le lavorazioni di precisione.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Grazie al collare di centraggio integrato e ai due diametri di centratura, queste colonne di guida assicurano l'allineamento e il posizionamento ottimale di utensili e stampi. Ciò offre un'elevata adattabilità e apre nuove possibilità per le lavorazioni di precisione.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.