IT
Choose your Language
Denominazione
Colonna di guida
Versione 1
con collare di centraggio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
20
L=Lunghezza
56
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
23153000
D1
26
D2
31
L1
155
L2
6
L3
9
L4
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Colonna di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le colonne di guida in acciaio con collare di centraggio e due diametri di raccordo offrono una soluzione per operazioni di guida precise in applicazioni complesse. Queste colonne di guida offrono la massima precisione, stabilità e flessibilità nel processo di produzione.

Grazie al collare di centraggio integrato e ai due diametri di centratura, queste colonne di guida assicurano l'allineamento e il posizionamento ottimale di utensili e stampi. Ciò offre un'elevata adattabilità e apre nuove possibilità per le lavorazioni di precisione.

Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche