EN
Choose your language
Denominazione
Colonna di guida
Versione 1
con collare di centraggio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
20
L=Lunghezza
27
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
23153000
D1
26
D2
31
L1
165
L2
6
L3
9
L4
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Colonna di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le colonne di guida in acciaio con collare di centraggio e due diametri di raccordo offrono una soluzione per operazioni di guida precise in applicazioni complesse. Queste colonne di guida offrono la massima precisione, stabilità e flessibilità nel processo di produzione.

Grazie al collare di centraggio integrato e ai due diametri di centratura, queste colonne di guida assicurano l'allineamento e il posizionamento ottimale di utensili e stampi. Ciò offre un'elevata adattabilità e apre nuove possibilità per le lavorazioni di precisione.

Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought