IT
Choose your Language
Denominazione
Colonna di guida
Versione 1
con collare di centraggio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
15
L=Lunghezza
22
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
23153000
D1
20
D2
25
L1
30
L2
6
L3
9
L4
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material
Guide column low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
Steel guide columns with centring collar and two precision diameters offer a solution for precise guiding tasks in demanding applications. These guide columns offer highest precision, stability and flexibility in the machining process.

With an integrated centring collar and two precision diameters, these guide columns enable optimum alignment and positioning of tools and dies. This offers high adaptability and opens up new possibilities for precise machining tasks.

The 3+1 principle ensures the correct assembly of the two die halves. 3 guide elements with large diameters and 1 guide element with a smaller diameter are incorporated.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche