IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo terminale
Materiale Corpo base
poliossimetilene
Superficie corpo base
carbonitrurato+ossidato
B=Larghezza
25,7
H=Altezza
10
L=Lunghezza
10
B1
8,7
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
25
H1
4,6
L1
14
L2
4,5
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
Poliacetale (POM).
Versione
colore nero.
Nota
I tappi terminali sono compatibili con le guide 21325. Proteggono gli angoli della guida lineare e impediscono la fuoriuscita del carrello di guida.

Il prodotto non è progettato per l'arresto del carrello di guida.

Con il montaggio dei tappi terminali, la lunghezza utile della guida si riduce di 4 mm per lato.

La coppia di serraggio consigliata è di 0,75 Nm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche