Sistema di guida lineare con carrello di guida a rulli alluminio 21322-10-502
- Movimento lineare preciso
- Lunga durata
- Movimento fluido e controllato
Unità di vendita
97,46 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sistema di guida lineare
Versione 1
con carrello di guida a rulli
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
B=Larghezza
10
F1=portata kg (dinamica)
3,1
F1=portata kg (statica)
8,2
F2=portata kg (dinamica)
1
F2=portata kg (statica)
5,1
F3=portata kg (dinamica)
1
F3=portata kg (statica)
5,1
H=Altezza
36
L=Lunghezza
502
A
100
A1
100
A2
100
Codice UNSPSC
31171501
Codice articolo
del produttore
LA1815-0050
Corsa
S
423
H1
18
L1
66
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Il sistema di guida lineare in alluminio con carrello di guida a rulli è un sistema compatto destinato a operazioni di posizionamento di precisione nella costruzione di macchine. È costituito da una guida leggera in alluminio e da una piastra in acciaio zincato e si distingue nell’impiego industriale continuativo per il suo funzionamento controllato e a basso attrito.
È ideale per piccoli sportelli macchine, ribalte, attrezzature di montaggio e semplici tavole XY.
È ideale per piccoli sportelli macchine, ribalte, attrezzature di montaggio e semplici tavole XY.
Materiale
Guida in alluminio.
Piastra in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio inox.
Finecorsa in plastica.
Piastra in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio inox.
Finecorsa in plastica.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Il sistema di guida lineare garantisce un movimento lineare preciso lungo l'intera corsa.
Il carrello di guida è sostenuto da rulli.
Il sistema di guida lineare è stato sottoposto a test in nebbia salina per una durata di 12 ore.
Il montaggio orizzontale comporta una riduzione della capacità di carico.
Il carrello di guida è sostenuto da rulli.
Il sistema di guida lineare è stato sottoposto a test in nebbia salina per una durata di 12 ore.
Il montaggio orizzontale comporta una riduzione della capacità di carico.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Nota disegno
1) Carrello
2) Piastra
3) Cuscinetto a sfere
4) Profilo in alluminio
5) Arresto
2) Piastra
3) Cuscinetto a sfere
4) Profilo in alluminio
5) Arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.