{"product":{"productId":"agid.4724","price":34.36,"name":"Guide lineari a rulli forma B per supporti liberi"},"currency":"EUR"}
- Guide lineari con profili a C compatte
- Rumorosità molto ridotta
- Viti di fissaggio incluse
- Guide di scorrimento temprate e rettificate
- Guida disponibile come modello fisso e mobile
Descrizione
Materiale
Acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Galvanizzato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente e rettificate.
Guide di scorrimento temprate induttivamente e rettificate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le viti di fissaggio sono comprese nella fornitura.
Nota
Guide lineari compatte con profilo C con rotaie interne temprate. Il sistema, anche con un carico elevato, funzionerà in modo molto silenzioso.
Poiché la vite ha gioco all'interno del foro, la guida può essere allineata durante il montaggio.
Per ottenere le proprietà di scorrimento desiderate, deve essere sempre disponibile uno strato di lubrificante tra la pista e il rullo, che agisce inoltre come protezione dalla corrosione per le piste rettificate.
Poiché la vite ha gioco all'interno del foro, la guida può essere allineata durante il montaggio.
Per ottenere le proprietà di scorrimento desiderate, deve essere sempre disponibile uno strato di lubrificante tra la pista e il rullo, che agisce inoltre come protezione dalla corrosione per le piste rettificate.
Su richiesta
Lunghezze fino a max. 4080 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.