Vite di fissaggio acciaio 21320-0510
Unità di vendita
0,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
10
Codice UNSPSC
31171509
Compatibile con
grandezza 30
Coppia di serraggio Nm
9
D
M5
D1
10
K
2
S
T25
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.