Guida lineare su cuscinetti a rulli alluminio anodizzato 21324-30X0400
- Non è necessario l'uso di grasso o olio
- Resistente alla corrosione
- Peso ridotto
Sales unit
24,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Versione 2
con foro passante
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
B=Larghezza
30
D=Diametro
4,5
H=Altezza
15
L=Lunghezza
400
B1
8,5
Codice UNSPSC
31171508
Dimensioni
30
H1
3,6
H2
1,9
L1
50
L2
25
Numero di
fori
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
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Le guide a rulli miniaturizzate sono avvitabili dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli a rulli miniaturizzati 21324-01.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.