IT
Choose your Language
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
Supporto fisso
Versione 2
con foro passante
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
25
H=Altezza
9,7
L=Lunghezza
300
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31171508
Dimensioni
25
L1
50
L2
25
Numero di fori
6
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
Acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le guide a rulli miniaturizzate sono avvitabili dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli a rulli miniaturizzati 21325-01. Per la chiusura delle estremità si possono utilizzare i tappi 21325-03.

All'interno delle guide è stato applicato del grasso.
Qualora venga utilizzato grasso lubrificante aggiuntivo, si raccomanda l'impiego di grasso al litio.

Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought