Guida lineare Supporto fisso acciaio inox grezzo 21325-25X0200
- Non è necessario l'uso di grasso o olio
- Resistente alla corrosione
- Peso ridotto
Unità di vendita
47,29 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
Supporto fisso
Versione 2
con foro passante
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
25
H=Altezza
9,7
L=Lunghezza
200
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31171508
Dimensioni
25
L1
50
L2
25
Numero di
fori
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
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le guide a rulli miniaturizzate sono avvitabili dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli a rulli miniaturizzati 21325-01. Per la chiusura delle estremità si possono utilizzare i tappi 21325-03.
All'interno delle guide è stato applicato del grasso.
Qualora venga utilizzato grasso lubrificante aggiuntivo, si raccomanda l'impiego di grasso al litio.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
All'interno delle guide è stato applicato del grasso.
Qualora venga utilizzato grasso lubrificante aggiuntivo, si raccomanda l'impiego di grasso al litio.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.