Cuscinetto a sfere lineare con cursore interno alluminio argento anodizzato 21329-160390100
- Guide telescopiche mini
- Funzionamento più semplice
Unità di vendita
17,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con cursore interno
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
argento
B=Larghezza
16
H=Altezza
6
L=Lunghezza
100
S1=Slitta
39
C0Y
N
49
C0Z
N
18
Codice UNSPSC
31171514
Corsa
S
52
Dimensioni
16
L1
4,5
L2
38
L3
76
L4
10
L5
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guide in alluminio.
Gabbia a sfere e sfere in acciaio.
Gabbia a sfere e sfere in acciaio.
Versione
Guide anodizzate argento.
Gabbia a sfere zincata.
Sfere temprate.
Gabbia a sfere zincata.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetto a sfere lineare composto da una guida e da un cursore che scorre all'interno della gabbia a sfere nella guida. La posizione di montaggio deve essere preferibilmente verticale.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
I fermi interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere l'uso di fermi esterni.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti del cuscinetto a sfere lineare.
Viti consigliate: M 2,5.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 2,2 mm.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
I fermi interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere l'uso di fermi esterni.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti del cuscinetto a sfere lineare.
Viti consigliate: M 2,5.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 2,2 mm.
Range di temperatura
Da 5 °C a 35 °C
Nota disegno
1) Le guide con lunghezza 70 mm non hanno fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.