{"product":{"productId":"agid.36000","price":20.85,"name":"Cuscinetto a sfere lineare con cursori interni, acciaio inox, capacità di carico fino a 24 kg"},"currency":"EUR"}
Materiale
Guida, cursore e gabbia a sfere in acciaio inox 1.4301.
Forma A:
Sfere in acciaio.
Forma B:
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Versione
Guida e cursore non trattati.
Sfere temprate.
Sfere temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Cuscinetto a sfere lineare con cursori interni, acciaio inox, capacità di carico fino a 24 kg, forma A
da
20,85 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cuscinetto a sfere lineare con cursori interni, acciaio inox, capacità di carico fino a 24 kg, forma B
da
24,63 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Guida, cursore e gabbia a sfere in acciaio inox 1.4301.
Forma A:
Sfere in acciaio.
Forma B:
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Versione
Guida e cursore non trattati.
Sfere temprate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetto a sfere lineare composto da una guida e da un cursore che scorre all'interno della gabbia a sfere nella guida. La posizione di montaggio deve essere preferibilmente verticale.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
I fermi interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere l'uso di fermi esterni.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti del cuscinetto a sfere lineare.
Forma A: ingrassata.
Forma B: con lubrificante alimentare.
Viene utilizzato un lubrificante (NSF H1) adatto all'industria alimentare.
Viti consigliate: M 2,6.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 1,5 mm.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
I fermi interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere l'uso di fermi esterni.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti del cuscinetto a sfere lineare.
Forma A: ingrassata.
Forma B: con lubrificante alimentare.
Viene utilizzato un lubrificante (NSF H1) adatto all'industria alimentare.
Viti consigliate: M 2,6.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 1,5 mm.
Range di temperatura
Da 5 °C a 35 °C
Nota disegno
1) Le guide con lunghezza 80 mm non hanno fori