IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con cursore interno
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
43
H=Altezza
22
L=Lunghezza
1490
S1=Slitta
370
B1
23
C0Y N
39590
C0Z N
27713
Codice UNSPSC
31171510
Corsa S
1070
D per vite
M8
D1
M8
Dimensioni
43
H1
21
H2
13,5
L1
25
L2
25
L3
80
Mx Nm
273,2
My Nm
1709
Mz Nm
2441
Numero di fori
5
R
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione
Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetti a sfere lineari composti da una guida lineare e un cursore che scorre all'interno della gabbia del cuscinetto a sfere nella guida lineare. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale.

Gli arresti interni servono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche