Cuscinetto a sfere lineare con cursore interno acciaio per cuscinetti volventi zincato 21330-432101010
- Composta da una guida lineare e un cursore
- Corse fino a 1070 mm
- Carichi fino a 39 590 N
- Guide di scorrimento e sfere temprate
Unità di vendita
400,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con cursore interno
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
corpo base
zincato
B=Larghezza
43
H=Altezza
22
L=Lunghezza
1010
S1=Slitta
210
B1
23
C0Y
N
22470
C0Z
N
15729
Codice UNSPSC
31171510
Corsa
S
750
D
per vite
M8
D1
M8
Dimensioni
43
H1
21
H2
13,5
L1
25
L2
25
L3
80
Mx
Nm
155,1
My
Nm
551
Mz
Nm
786
Numero di
fori
3
R
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione
Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetti a sfere lineari composti da una guida lineare e un cursore che scorre all'interno della gabbia del cuscinetto a sfere nella guida lineare. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale.
Gli arresti interni servono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.
Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Gli arresti interni servono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.
Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.