Cuscinetto a sfere lineare con cursore interno acciaio per cuscinetti volventi zincato 21330-351300450
- Composta da una guida lineare e un cursore
- Corse fino a 1070 mm
- Carichi fino a 39 590 N
- Guide di scorrimento e sfere temprate
Unità di vendita
189,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con cursore interno
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
corpo base
zincato
B=Larghezza
35
H=Altezza
17
L=Lunghezza
450
S1=Slitta
130
B1
15,8
C0Y
N
9750
C0Z
N
6825
Codice UNSPSC
31171510
Corsa
S
270
D
per vite
M6
D1
M6
Dimensioni
35
H1
16
H2
10
L1
25
L2
25
L3
80
Mx
Nm
47,2
My
Nm
148
Mz
Nm
211
Numero di
fori
2
R
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione
Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetti a sfere lineari composti da una guida lineare e un cursore che scorre all'interno della gabbia del cuscinetto a sfere nella guida lineare. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale.
Gli arresti interni servono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.
Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Gli arresti interni servono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.
Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.