{"product":{"productId":"agid.4706","price":64.95,"name":"Supporto fisso esecuzione massiccia"},"currency":"EUR"}
- Molto facile da azionare
- Senza gioco o con precarico desiderato regolabile
- I perni volventi sono permanentemente lubrificati
- Con chiusura ermetica 2Z (coperchio per la polvere)
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I carrelli di guida su rulli hanno un coefficiente di attrito ridotto e un'ottima scorrevolezza. I perni volventi sono permanentemente lubrificati e possiedono una chiusura ermetica 2Z (coperchio per la polvere). Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida a rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato. La versione compatta dispone di un estrattore in plastica per la pulizia delle vie di corsa.
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.