IT
Choose your Language
Denominazione
Carrello di guida a rulli
Materiale Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
150
A1
114
A2
55
B
39,5
B1
43
B2
41,25
C dinamico N
12280
C0Y N
5500
C0Z N
1570
Codice UNSPSC
31171509
D
M8
Dimensioni
43
E
12,5
E1
42
H
37
H1
14,5
L1
139
Mx Nm
23,6
My Nm
60
Mz Nm
104,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo del cursore in acciaio.
Raschiatore in plastica/feltro.
Labbro di tenuta longitudinale in gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo del cursore zincato.
Nota
Carrello a rulli con cuscinetti a rulli lubrificati a vita e con raschiatore che lubrifica il sistema durante il movimento.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, il carrello di guida a rulli viene impostato sulla rotaia senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di traslazione elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).

I raschiatori sono equipaggiati con un feltro imbevuto di olio. Il feltro si trova in contatto costante con la pista per garantire la perfetta lubrificazione. I feltri possono essere rabboccati con un oliatore tramite i punti di lubrificazione presenti sul lato anteriore.
Su richiesta
Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche