Carrello di guida a rulli acciaio 21322-28097
- Struttura compatta
- Finitura antisporco per piste
- a filo interno
- Funzionamento silenzioso
Unità di vendita
137,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello di guida a rulli
Materiale
Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
108
A1
78
A2
35
B
24,9
B1
28
B2
26,45
C dinamico
N
4260
C0Y
N
2170
C0Z
N
640
Codice UNSPSC
31171509
D
M5
Dimensioni
28
E
9,5
E1
31
H
24
H1
9,7
L1
97
Mx
Nm
6,2
My
Nm
16
Mz
Nm
27,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo del cursore in acciaio.
Raschiatore in plastica/feltro.
Labbro di tenuta longitudinale in gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Raschiatore in plastica/feltro.
Labbro di tenuta longitudinale in gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo del cursore zincato.
Nota
Carrello a rulli con cuscinetti a rulli lubrificati a vita e con raschiatore che lubrifica il sistema durante il movimento.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, il carrello di guida a rulli viene impostato sulla rotaia senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di traslazione elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
I raschiatori sono equipaggiati con un feltro imbevuto di olio. Il feltro si trova in contatto costante con la pista per garantire la perfetta lubrificazione. I feltri possono essere rabboccati con un oliatore tramite i punti di lubrificazione presenti sul lato anteriore.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, il carrello di guida a rulli viene impostato sulla rotaia senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di traslazione elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
I raschiatori sono equipaggiati con un feltro imbevuto di olio. Il feltro si trova in contatto costante con la pista per garantire la perfetta lubrificazione. I feltri possono essere rabboccati con un oliatore tramite i punti di lubrificazione presenti sul lato anteriore.
Su richiesta
Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.