IT
Choose your Language
Denominazione
Carrello di guida
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale Corpo base
poliossimetilene
Superficie corpo base
carbonitrurato+ossidato
B=Larghezza
25,8
H=Altezza
12,8
L=Lunghezza
65
C0(-Y) N
80
C0Y N
260
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
30
G
M4
H1
16,5
L1
30
M0X Nm
2,8
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
Piastra in poliacetale (POM).
Ruote in poliacetale (POM) e poliammide (PA6).
Boccola e spina in acciaio inox.
Versione
Piastra nera.
Rulli bianchi o blu.
Nota
I rulli in materiale plastico garantiscono un funzionamento silenzioso.
Il meccanismo a rulli assicura un movimento fluido con dimensioni di installazione ridotte. Non si verifica alcuno strisciamento delle sfere.

I carrelli e le guide lineari sono stati testati a 200 mm/s per 500.000 cicli da 100 mm.

Le forze corrispondono alle capacità di carico massime.
Il carico di esercizio corrisponde a circa il 75%.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought