{"product":{"productId":"agid.4487","price":1885.69,"name":"Unità di sollevamento pneumatiche con guida tonda"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Unità di sollevamento pneumatiche prive di manutenzione in forma robusta con guide a sfere impermeabilizzate. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa R1/8.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Su richiesta
Unità di sollevamento disponibili anche con corse più ridotte.
Accessory
Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.