Unità di sollevamento pneumatico alluminio 20050-6025
- Forma costruttiva compatta con guida con cuscinetto a rulli
- Capacità di carico fino a 185 N
- Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio
- Precisione di ripetibilità molto elevata
- Sistema di arresto temprato, esterno e variabile
Unità di vendita
1.251,87 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità di sollevamento
Versione 1
pneumatico
Versione 2
con guida lineare
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
185
F6=Forza di ritorno
a 6 bar
(N)
175
A
30
A1
38
A2
38
A3
17,5
A4
14
Ammortizzatore compatibile
26310-1410012
B
60
B1
78
Capacità di carico
dinamica
N
2600
Capacità di carico
statica
N
2600
Codice UNSPSC
31161537
Connettore a spina compatibile
20950-010X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
23,8
Corsa
S
25
D
10
D1
6,4
D2
M6
D3
M14x1
Dimensioni
6
E
48
H
104
H1
12
H2
12
Interruttore di prossimità
compatibile
20915-020
M1
Nm
33
M2
Nm
33
M3
Nm
56
P
6
P1
16
P2
18
S1
33 + S/2 (corsa)
S2
11
S3
17
T
2,1
T1
9
Ø del cilindro
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Unità di sollevamento pneumatiche prive di manutenzione in forma compatta con cuscinetti a rulli. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
Nota disegno
1) Allacciamenti per aria compressa
2) Svasatura per vite a testa cilindrica ISO 4762-M4
2) Svasatura per vite a testa cilindrica ISO 4762-M4
Accessory
26300 Ammortizzatore.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.