{"product":{"productId":"agid.4492","price":720.1,"name":"Modulo rotante pneumatico per spazi di montaggio ridotti"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Modulo rotante pneumatico privo di manutenzione per aree di inserimento piccole con cilindro di azionamento con doppia alimentazione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01°.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01°.
Accessory
Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.