Modulo rotante pneumatico alluminio 20060-024
- Per spazi di assemblaggio piccoli con cilindro di azionamento a doppia alimentazione
- Angolo di rotazione da 0° a 190° C regolabile in continuo
- Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio
- Sistema di arresto temprato, esterno e variabile
- Precisione di ripetibilità ±0,01°
Sales unit
1.086,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Modulo rotante
Versione 1
pneumatico
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
Ammortizzatore compatibile
26300-1210010
Angolo di rotazione
0° - 190°
Carico assiale
N
280
Carico radiale
N
350
Codice UNSPSC
31161537
Connettore a spina compatibile
20950-010X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
19
Coppia in ingresso
Nm
0,94
Dimensioni
4
Interruttore di prossimità
compatibile
20915-020
Ø del cilindro
2 x 14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Modulo rotante pneumatico privo di manutenzione con cilindro di azionamento con doppia alimentazione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.
Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.
Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.
Accessory
26300 Ammortizzatore.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.