Modulo rotante pneumatico alluminio 20064-029
- Con cilindro di azionamento a doppia alimentazione
- Angolo di rotazione da 0° a 190° C regolabile in continuo
- Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio
- Sistema di arresto temprato, esterno e variabile
- Precisione di ripetibilità ±0,01°
Unità di vendita
4.198,85 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo rotante
Versione 1
pneumatico
Versione 2
modello pesante
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
Angolo di rotazione
0° - 190°
Carico assiale
N
1800
Carico radiale
N
2400
Codice UNSPSC
31161537
Connettore a spina compatibile
20950-010X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
303
Coppia di inclinazione max.
Nm
110
Coppia in ingresso
Nm
24
Dimensioni
9
Interruttore di prossimità
compatibile
20915-030
Ø del cilindro
2 x 38
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Modulo rotante pneumatico privo di manutenzione con cilindro di azionamento con doppia alimentazione nella versione con carico pesante. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa R1/8.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.
Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.
Gli ammortizzatori sono compresi nella fornitura.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.
Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.
Gli ammortizzatori sono compresi nella fornitura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.