{"product":{"productId":"agid.4514","price":4080.51,"name":"Modulo rotante pneumatico per carichi pesanti, lunghezza 216 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Modulo rotante pneumatico privo di manutenzione con cilindro di azionamento con doppia alimentazione nella versione con carico pesante. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa R1/8.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.
Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.
Gli ammortizzatori sono compresi nella fornitura.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.
Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.
Gli ammortizzatori sono compresi nella fornitura.
Accessory
Per interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.